Drossel-Rückschlagventil VFOE-LS-T-M7-Q6

8068746

GTIN 4052568301187

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
100 l/min
Schlüsselweite
9 mm
Pneumatischer Anschluss 1
QS-6
Einstellelement
Drehknopf mit Arretierung