Vakuumsaugdüse OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-B2PNLK-H3
8069570
GTIN 4052568297862
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.45 mm
Max. Vakuum
89 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
4 l/min