Normzylinder CRDSNU-B-20-25-PPS-A-MG-A1
8073979
GTIN 4052568298159
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188 N
Hub
25 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung