Steckverbinder NPQR-D-Q16-Q12

8085708

GTIN 4052568553302

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 16 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 12 bar
Umgebungstemperatur
-5 °C - 150 °C
Nennweite
11 mm