Steckverbinder NPQR-T-Q14-E
8085721
GTIN 4052568553333
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 14 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 14 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 12 bar
Umgebungstemperatur
-5 °C - 150 °C
Nennweite
14 mm