Stopperzylinder DFST-50-30-Y4-A-G2

8090405

GTIN 4052568456481

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
50 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
3000 N
Hub
30 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter