Stopperzylinder DFST
Mit dem Stopperzylinder DFST stoppen Sie Werkstücke sanft, dank gedämpfter Kipphebelmechanik ohne Erschütterungen und Lärm. Durch die einstellbare Wirkrichtung ist DFST sehr flexibel und bei bis zu 800 kg Aufprallmasse sehr robust .
- Kipphebelausführung
- Integrierter, einstellbarer Stoßdämpfer für sanftes und angepasstes Stoppen
- Bis 800 kg Aufprallmasse
- Für Positionserkennung am Kolben
- Einstellbare Wirkrichtung durch schwenkbaren Kipphebelaufbau (90°, 180°, 270°)
- Kipphebelverriegelung
- Kipphebeldeaktivierung
- Rollenausführung aus Polyamid oder Stahl