Stopperzylinder DFST-50-30-D-Y4-A-G2

8090407

GTIN 4052568456504

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
50 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
3000 N
Hub
30 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter