Stopperzylinder DFST-32-20-L-Y4-A-S-G2
8093008
GTIN 4052568465612
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Kolben-Ø
32 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange
1000 N
Hub
20 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter