Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T-G12-Q12-P20
8095436
GTIN 4052568457235
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Ventilfunktion
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
1200 l/min
Schlüsselweite
24 mm
Pneumatischer Anschluss 1
QS-12
Einstellelement
Drehknopf mit Arretierung