Steckverschraubung NPQR-T-M5-Q6

8099103

GTIN 4052568553418

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 16 bar
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Nennweite
2.2 mm