Magnetspule VACC-S18-35-K4-1UF-EX4ME
8109388
GTIN 4052568460129
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Spulenkennwerte
24 V DC: 3,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, Leistung 3,5 VA
Schutzart
IP66