Magnetspule VACC-S13-11-K4-1-NM4A

8114078

GTIN 4052568557218

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Spulenkennwerte
14 - 32 V DC: 0,22 - 1,1 W
Schutzart
IP65