Steckverschraubung NPQH-DK-M7-Q6-P10
8114986
GTIN 4052568607241
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde M7
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 20 bar
Umgebungstemperatur
0 °C - 150 °C
Nennweite
3 mm