Verbindungsleitung NEBV-Q7G2-PD-0.1-N-LE2

8115892

GTIN 4052568459604

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
Anschlussbild Q7
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Zwillingsleitung
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
offenes Ende
Kabellänge
0.1 m