Quetschventil VZQA-C-M22C-6-S1S1-V2V4S1-2

8117023

GTIN 4052568462048

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Quetschventil pneumatisch betätigt
Ventilfunktion
2/2 geschlossen monostabil
Anschluss Armatur
Clamp nach ASME-BPE Typ A
Durchfluss Kv
0.7 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 2 bar