Quetschventil VZQA-C-M22C-6-GG-V2V4S1-2
8117024
GTIN 4052568462055
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Quetschventil pneumatisch betätigt
Ventilfunktion
2/2 geschlossen monostabil
Anschluss Armatur
G1/4
Durchfluss Kv
0.7 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 2 bar