Magnetspule VACC-S13-18-K4-1UF-NM4ME
8118327
GTIN 4052568558734
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Spulenkennwerte
24 V DC: 1,8 W - 24 V AC: 40/65 Hz, Leistung 1,8 VA
Schutzart
IP65