Vakuumsaugdüse OVEL-10-H-15-PQ-VM7-UA-C-A-V1V-H3
8129122
GTIN 4052568555719
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.95 mm
Max. Vakuum
92 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
21 l/min