Steckverschraubung NPQE-DK-G18-Q10-F1A-P10
8144602
GTIN 4052568581176
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Bauform
gerade Form
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
5 mm