Steckverschraubung NPQE-DK-G14-Q8-F1A-P10
8144604
GTIN 4052568581190
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Bauform
gerade Form
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
6 mm