Steckverschraubung NPQE-DK-G14-Q10-F1A-P10

8144605

GTIN 4052568581206

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Bauform
gerade Form
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
7 mm