Verbindungsleitung NEBL-M8W4-E-0.3-N-M8W4

8146577

GTIN 4052568572433

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Kabellänge
0.3 m