Drossel-Rückschlagventil VFOE-LS-T-M5-Q6-F1A
8157629
GTIN 4052568589684
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
100 l/min
Schlüsselweite
9 mm
Pneumatischer Anschluss 1
QS-6
Einstellelement
Drehknopf mit Arretierung