Drossel-Rückschlagventil VFOE-LS-T-M5-Q4-F1A

8157630

GTIN 4052568589691

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
85 l/min
Schlüsselweite
9 mm
Pneumatischer Anschluss 1
QS-4
Einstellelement
Drehknopf mit Arretierung