Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T-M5-Q4-F1A
8157642
GTIN 4052568590000
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
90 l/min
Schlüsselweite
9 mm
Pneumatischer Anschluss 1
QS-4
Einstellelement
Drehknopf mit Arretierung