Durchflusssensor SFAH-0.5B-Q4S-PNLK-PNVBA-M8
8158412
GTIN 4052568583859
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Durchflusskennlinie Endwert
0.5 l/min
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Stickstoff
Betriebsdruck
-0.9 bar - 10 bar
Strömungsrichtung
bidirektional