Durchflusssensor SFAH-50U-Q6S-PNLK-PNVBA-M8

8158419

GTIN 4052568584122

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Durchflusskennlinie Endwert
50 l/min
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Stickstoff
Betriebsdruck
-0.9 bar - 10 bar
Strömungsrichtung
unidirektional