Durchflusssensor SFAH-100U-G14FS-PNLK-PNVBA-L1
8158422
GTIN 4052568584153
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Durchflusskennlinie Endwert
100 l/min
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Stickstoff
Betriebsdruck
-0.9 bar - 10 bar
Strömungsrichtung
unidirektional