Steckverschraubung NPQE-L-M5-Q4-F1A-P10
8158775
GTIN 4052568599027
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Bauform
L-Form
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
2.3 mm