Steckverschraubung NPQE-L-R18-Q6-F1A-P10

8158780

GTIN 4052568599072

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Bauform
L-Form
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
4 mm