Steckverbindung NPQE-D-Q6-Q4-F1A-P10

8158788

GTIN 4052568599157

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Bauform
gerade Form
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
2.3 mm