Steckverbindung NPQE-D-Q10-E-F1A-P10

8158793

GTIN 4052568599201

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Bauform
gerade Form
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
9.3 mm