Steckverbindung NPQE-D-Q12-E-F1A-P10
8158795
GTIN 4052568599225
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Bauform
gerade Form
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
10 mm