Y-Steckverbindung NPQE-Y-Q8-E-F1A-P10
8158806
GTIN 4052568599324
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Bauform
Y-Form
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
8.2 mm