Y-Steckverbindung NPQE-Y-Q10-E-F1A-P10
8158807
GTIN 4052568599331
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Bauform
Y-Form
Umgebungstemperatur
-5 °C - 60 °C
Nennweite
8.2 mm