Quetschventil VZQA-C-M22C-25-S5S5-V2V4E-5
8159106
GTIN 4052568596637
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Quetschventil pneumatisch betätigt
Ventilfunktion
2/2 geschlossen monostabil
Anschluss Armatur
Clamp nach DIN 32676 Reihe A
Durchfluss Kv
18 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 5 bar