Quetschventil VZQA-C-M22C-25-GG-V2V4E-5-T28

8159108

GTIN 4052568596651

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Quetschventil pneumatisch betätigt
Ventilfunktion
2/2 geschlossen monostabil
Anschluss Armatur
G1
Durchfluss Kv
18 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 5 bar