Quetschventil VZQA-C-M22U-50-S5S5-ALV4E-2

8161474

GTIN 4052568611347

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Quetschventil pneumatisch betätigt
Ventilfunktion
2/2 offen monostabil
Anschluss Armatur
Clamp nach DIN 32676 Reihe A
Durchfluss Kv
72 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 2 bar