Magnetventil VUVG-L10-P53C-T-M5-1H2L-F1A
8164328
GTIN 4052568611880
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
210 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M5
Betätigungsart
elektrisch