Magnetventil VUVG-L10-T32C-MZT-M5-1H2L-F1A
8164332
GTIN 4052568611927
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
135 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M5
Betätigungsart
elektrisch