Magnetventil VUVG-L10-T32U-MZT-M7-1H2L-F1A

8164355

GTIN 4052568612153

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
130 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M7
Betätigungsart
elektrisch