Magnetventil VUVG-L10-P53U-ZT-M7-1H2L-F1A

8164363

GTIN 4052568612238

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 belüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
290 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M7
Betätigungsart
elektrisch