Magnetventil VUVG-L14-T32H-MT-G18-1H2L-F1A

8164556

GTIN 4052568612283

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
500 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch