Parallelgreifer HPPH-16-16-NC-P-R12

8171874

GTIN 4052568651824

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Flache Befestigungsart für Greiffinger - Führung - Zahnstange/Ritzel - mit Greiffinger - pneumatischer Greifer - zwangsgeführter Bewegungsablauf
Hub pro Greifbacken
8 mm
Positionserkennung
mit Wegmesssystem integriert
Pneumatischer Anschluss
für Steckanschluss-Außen-Ø 4 mm