Parallelgreifer HPPH
Die Parallelgreifer-Ventil-Kombination HPPH wurde speziell für die Mensch-Roboter-Kollaboration entwickelt und kann dank universeller Roboterschnittstelle mit vielen Cobots oder Robotern kombiniert werden. Für hohe Dynamik sorgt die geringe Bauhöhe mit einem geringen Massenträgheitsmoment.
- Für eine sichere Mensch-Roboter-Kollaboration bis 0,5 MPa
- Greifer-Ventil-Kombination mit integrierter Sensorik und geringer Bauhöhe
- Ermöglicht eine Zykluszeitreduzierung und eine Drucklufteinsparung von bis zu 75 % im Vergleich zu Einzelkomponenten
- TÜV-Zertifizierung für Greifer mit Finger nach ISO 15066
- Für viele unterschiedliche Cobots und Roboter dank mechanischer Roboterschnittstelle nach ISO 9409-1-50-4-M6
- Greifkraftsicherung für sicheres Handling auch im Not-Aus-Betrieb
- Vielfältige Ansteuerung über digitale I/O (PNP/NPN) oder IO-Link
- Nachhaltig in der Herstellung durch Reduzierung des Materialeinsatzes
- Nachhaltig im Betrieb durch integrierte Ansteuerung
Neu