Magnetventil VUVG-L18-T32C-MT-G14-1H2L-F1A

8172830

GTIN 4052568617820

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
870 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/4
Betätigungsart
elektrisch