Magnetventil VUVG-L18-T32U-AT-G14-1H2L-F1A
8172831
GTIN 4052568617837
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
970 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/4
Betätigungsart
elektrisch