Magnetventil VUVG-L18-B52-ZT-G14-1H2L-F1A

8172846

GTIN 4052568617981

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1380 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/4
Betätigungsart
elektrisch