Magnetventil VUVG-L18-P53E-ZT-G14-1H2L-F1A
8172848
GTIN 4052568618001
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 entlüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
910 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/4
Betätigungsart
elektrisch